Danfoss logo
Termix VVX-ID, ECL120

Termix VVX-ID, DHW kontroliera nosaukums: IHPT

144H3302

Produkta veids: Termix VVX-ID, 16 bar, 120 °C, IHPT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 120
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]800 mm
Augstums bez vāciņa [mm]750 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipsXB06H+-1 22 G3/4"*20 H
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsIHPT
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]430 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]360 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]525 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VVX-ID
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša un apakša
SCIP dokumentācija nr.91cdcea9-3944-4ad2-a7b1-dc9f0381fe49
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVVX-ID 22-22 Sverige m/skåp
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaIekļauts
Vienības izmēra tipsType 22-22

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars47 Kilogram
Neto svars46 Kilogram
Volume1.858 Hectoliter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706562140806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm