Danfoss logo
Termix VVX-I FI, thermal

Termix VVX-I FI, Tips 2-1, Apkures kontroliera nosaukums: RAVK, DHW kontroliera nosaukums: IHPT

144H3840

Produkta veids: Termix VVX-I FI, Tips 2-1, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H+-1 16 G3/4" HP
Apkures kontroles veidsTermostatisks un delta p kontrolieris
Apkures kontroliera nosaukumsRAVK
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsTermix VVX- I-FI 2-1
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]800 mm
Augstums bez vāciņa [mm]800 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildu
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipsXB06H+-1 40 G3/4" HP
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsIHPT
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]455 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]380 mm
EPD ir pieejamaYes
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix VVX- I-FI 2-1
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]530 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VVX-I FI
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.5c080502-f629-491c-a334-e3b2e293de42
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix VVX- I-FI 2-1
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 2-1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars30 Kilogram
Neto svars29 Kilogram
Volume159 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715628297873
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm