Danfoss logo
Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO

Termix VVX-I FI, Tips 2-2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 210, DHW kontroliera nosaukums: IHPT

144H0087

Produkta veids: Termix VVX-I FI, Tips 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 210, IHPT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 26 G3/4" HP
Apkures kontroles veidsElektronisks un delta p kontrolieris
Apkures kontroliera nosaukumsECL 210
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsTermix VVX-I 2-2 ar ECL Comfort 210/A237*
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]800 mm
Augstums bez vāciņa [mm]800 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildu
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipsXB06H-1 40 G3/4" HP
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsIHPT
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]430 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]375 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix VVX-I 2-2 ECL210 VS2 AMV150 UPM3
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]530 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VVX-I FI
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.c8a53759-0b32-4dd7-8716-5d9212404464
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix VVX-2-2 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 2-2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars30 Kilogram
Neto svars29 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560909719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm