Danfoss logo
144H0048 Termix VVX-B-2-2

Termix VVX-B, Tips 2-2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 210, DHW kontroliera nosaukums: AVTB

144H0048

Produkta veids: Termix VVX-B, Tips 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 210, AVTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsT24-1 20 G3/4"*20 H
Apkures kontroles veidsElektronisks un delta p kontrolieris
Apkures kontroliera nosaukumsECL 210
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsTermix VVX-B 2-2 ar ECL 210/A237*, HEX/cauruļu izolācija
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]810 mm
Augstums bez vāciņa [mm]810 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX tipsT24-1 24 G3/4" P
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTB
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]430 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]360 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix VVX-B-2-2
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]530 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VVX-B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.a61cdf07-522c-4deb-9562-d9e4e1ee2d47
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix VVX-B-2-2
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 2-2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars40 Kilogram
Neto svars39 Kilogram
Volume153.09 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560909283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm