Danfoss logo
Termix VVX-B

Termix VVX-B, Tips 1-2, Apkures kontroliera nosaukums: RAVK, DHW kontroliera nosaukums: AVTB

144H0018

Produkta veids: Termix VVX-B, Tips 1-2, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsT24-1 20 G3/4"*20 H
Apkures kontroles veidsTermostatisks un delta p kontrolieris
Apkures kontroliera nosaukumsRAVK
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsTermix VVX-B 1-2
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]810 mm
Augstums bez vāciņa [mm]810 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX tipsT24-1 16 G3/4" P
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTB
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]430 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]360 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.5 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix VVX-B-1-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]530 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VVX-B
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.a319a45c-362c-4d79-a944-42c045de970c
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix VVX-B-1-2 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaPapildu
Vienības izmēra tipsTips 1-2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars35 Kilogram
Neto svars34 Kilogram
Volume0.153 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560908927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm