Termix VVX-B, Tips 1-1, Apkures kontroliera nosaukums: RAVK, DHW kontroliera nosaukums: AVTB
144H0017
Produkta veids: Termix VVX-B, Tips 1-1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
144H0017
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Apkures kontroles veids | Termostatisks un delta p kontrolieris |
| Apkures kontroliera nosaukums | RAVK |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | Termix VVX-B 1-1 |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 810 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 810 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | iekšējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Bez |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.90 m³/h |
| DHW HEX tips | T24-1 16 G3/4" P |
| DHW kontroles veids | Termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | AVTB |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 430 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 360 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.5 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Termix VVX-B-1-1 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 540 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 530 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix VVX-B |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | 0e055759-ee1a-48a1-9dfe-411f125445da |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Termix VVX-B-1-1 Retur/AVTB/RAVK/Alpha2L |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vāciņa opcija | Papildu |
| Vienības izmēra tips | Tips 1-1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 35 Kilogram |
| Neto svars | 34 Kilogram |
| Volume | 153.09 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560900761 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |