Termix VVX-B HWP, Tips 3-1, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310-A237 & …, DHW kontroliera nosaukums: AVTB 20
144H0564
Produkta veids: Termix VVX-B HWP, Tips 3-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 20
144H0564
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310-A237 & … |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | Termix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tips W3/H1 |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 810 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 810 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 1.0 bar |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Bez |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| DHW HEX tips | T24-1 24 G3/4" P |
| DHW kontroles veids | Termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | AVTB 20 |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 430 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 360 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | VVX 3-1 B HWP m/Haube |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 540 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 525 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix VVX-B HWP |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | b4f6f502-785a-4cc3-b84d-93b62642bd7f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | VVX 3-1 B HWP m/Haube |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 100 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vāciņa opcija | Iekļauts |
| Vienības izmēra tips | Tips 3-1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 45 Kilogram |
| Neto svars | 44 Kilogram |
| Volume | 188.082 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560966682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |