Danfoss logo
Termix VVX-B HWP / Termix VVX-I

Termix VVX-B HWP, Tips 1-1, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310-A237 & …, DHW kontroliera nosaukums: AVTB 15

144H0558

Produkta veids: Termix VVX-B HWP, Tips 1-1, 16 bar, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsT24-1 16 G3/4"*20 H
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310-A237 & …
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Tips W1/H1
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]810 mm
Augstums bez vāciņa [mm]810 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaBez
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
DHW HEX tipsT24-1 16 G3/4" P
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTB 15
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]430 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]360 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVVX 1-1 B HWP m/Haube
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]525 mm
Product line33
Produkta veidsTermix VVX-B HWP
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.4584d955-c117-4b49-a4a6-d02ecf2ec216
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsVVX 1-1 B HWP m/Haube
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]100 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaIekļauts
Vienības izmēra tipsTips 1-1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars45 Kilogram
Neto svars44 Kilogram
Volume188.082 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706560966583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm