Termix KST, DHW kontroliera nosaukums: AVQM
144H3214
Produkta veids: Termix KST, 16 bar, 120 °C, AVQM
144H3214
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | T137L-1 60 G1"*20 H |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310,A266.9 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 1126 mm |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø28 |
| DH pievienošanas izmērs | 1" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø28 |
| DHW cirkulācija | Iekļauts |
| DHW HEX tips | T137H-1 36 G1"*20 H |
| DHW kontroles veids | Elektronisks |
| DHW kontroliera nosaukums | AVQM |
| DHW pievienošanas izmērs | 1" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 457 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | DN40 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE pievienošanas izmērs | 1 1/2" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | KST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums bez vāciņa [mm] | 730 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix KST |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Augša un apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | 5f45dce8-5a9b-4421-b9fb-07d79a5cc75f |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Bez |
| Vāciņa opcija | Nr. |
| Vienības izmēra tips | Type L |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 70 Kilogram |
| Neto svars | 65.3 Kilogram |
| Volume | 375.645 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562018075 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |