Danfoss logo
144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Tips 1-2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310, DHW kontroliera nosaukums: ECL 310

144H3143

Produkta veids: Termix Compact 28 VVX-FI, Tips 1-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsT137H-1 40 G1"*20 H
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsSubstations - Indirect Heating + DHW
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums bez vāciņa [mm]890 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsiekšējā vītne
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ28
DH pievienošanas izmērsG1"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW ActuatorAMV 30
DHW caurules izmērsØ28
DHW cirkulācija
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
DHW HEX tipsT137H-1 20 G1"*20 H StS
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
DHW pievienošanas izmērs1"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]400 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ28
HE pievienošanas izmērs1"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]6.3 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI 1-2 Latvia
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums bez vāciņa [mm]1460 mm
Product line33
Produkta veidsTermix Compact 28 VVX-FI
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša un opcija savienojumam augšā
SCIP dokumentācija nr.0c4c1916-0ffc-45cb-80b9-5e442f1b2317
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCompact 28 VVX-FI 1-2 Latvia
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaBez
Vienības izmēra tipsTips 1-2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars95 Kilogram
Neto svars94 Kilogram
Volume0.52 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561964618
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm