Termix Compact 28 MS VVX, Tips 2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310, DHW kontroliera nosaukums: ECL 310
144H3934
Produkta veids: Termix Compact 28 MS VVX, Tips 2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3934
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB06H+-1 80 G3/4"*20 H |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | Compact 28 MS VVX-2-FBH |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 1063 mm |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | Ø18 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | 3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | iekšējā vītne |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø28 |
| DH pievienošanas izmērs | 1" |
| DH savienojuma veids | iekšējā vītne |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW caurules izmērs | Ø28 |
| DHW cirkulācija | Iekļauts |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 m³/h |
| DHW HEX tips | T137H-1 36 G1"*20 H |
| DHW kontroles veids | Elektronisks |
| DHW kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| DHW pievienošanas izmērs | 1" |
| DHW savienojuma veids | iekšējā vītne |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 400 mm |
| EPD ir pieejama | Yes |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø28 |
| HE pievienošanas izmērs | 1" |
| HE savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Compact 28 MS VVX-2-FBH |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums bez vāciņa [mm] | 905 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix Compact 28 MS VVX |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| SCIP dokumentācija nr. | 4fa5578f-155d-4dcc-8b45-750eb59b1c3d |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Compact 28 MS VVX-2-FBH |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa opcija | Nr. |
| Vienības izmēra tips | Tips 2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 56 Kilogram |
| Neto svars | 55 Kilogram |
| Volume | 384.806 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628304878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |