Danfoss logo
WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Tips 3-2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310, DHW kontroliera nosaukums: ECL 310

144H3932

Produkta veids: Termix Compact 28 MS VVX, Tips 3-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, AVQM

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsCompact 28 MS VVX-3-2
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums bez vāciņa [mm]1063 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsiekšējā vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ28
DH pievienošanas izmērs1"
DH savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW ActuatorAMV 33
DHW caurules izmērsØ28
DHW cirkulācijaIekļauts
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
DHW HEX tipsT137H-1 60 G1"*20 H
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
DHW pievienošanas izmērs1"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]400 mm
EPD ir pieejamaYes
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ28
HE pievienošanas izmērs1"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-3-2
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums bez vāciņa [mm]905 mm
Product line33
Produkta veidsTermix Compact 28 MS VVX
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.7b7d63bd-ccb4-44e4-9ffb-af58204c9748
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsCompact 28 MS VVX-3-2
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaNr.
Vienības izmēra tipsTips 3-2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars56 Kilogram
Neto svars55 Kilogram
Volume384.806 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715628304854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm