Akva Lux II VX2, DHW kontroliera nosaukums: PTC2+P
145F0305
Produkta veids: Akva Lux II VX2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Netiešā apkure un karstais ūdens
145F0305
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB06H-1-36 |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 110/VS2/AMV150 |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | Akva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW HEX tips | XB06H+-1 60 |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | PTC2+P |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX apkures sakausējums | AISI 316 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Akva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K |
| Mixing circuit - control | ECL 110 / VS 2 / AMV |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Papildinformācija | Vāciņš |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Akva Lux II VX2 |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vienības izmēra tips | 36/+60 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 49 Kilogram |
| Neto svars | 47 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |