EvoFlat VX-F, Apakša, 55 kW, Tips 3
145F3921
EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3
145F3921
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Air vent | Jā |
| Apkures kapacitāte [kW] [Max] | 10 kW |
| Apkures kontroles veids | Termostatisks un diferenciālais spiediens |
| Apkures kontroliera nosaukums | FTC |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | EvoFlat VX-F -3 StS R, indirect station for radiator heating, DHW HEX stainless steel type 3 |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 717 mm |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW kapacitāte [kW] [Max] | 55 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | TPC-M |
| Diferenciālā spiediena regulators | Iebūvētais |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 152 mm |
| Elektriskais savienojums | 230V 50 Hz |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Izstrādājumu grupa | Dzīvokļu siltummezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | EvoFlat VX-F 3StS R |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 16 bar |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | EvoFlat VX-F |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Safety valve | Jā |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Strainer | PrimarySecondary |
| Summer bypass | Jā |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vienības izmēra tips | Tips 3 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 27.9 Kilogram |
| Neto svars | 26.7 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648435 |