Danfoss logo
 EvoFlat VX-FH circulation

EvoFlat VX-F, Apakša, 49 kW, Tips 2

145F3923

EvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air ventJā
Apkures kapacitāte [kW] [Max]10 kW
Apkures kontroles veidsTermostatisks un diferenciālais spiediens
Apkures kontroliera nosaukumsFTC
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsEvoFlat VX-F -2 FH, Indirect station for floor heating, DHW HEX copper type 2 DHW circulation pump
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIAYes
Augstums bez vāciņa [mm]717 mm
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Liquids
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaIekļauts
DHW kapacitāte [kW] [Max]49 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsTPC-M
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums bez vāciņa [mm]152 mm
Elektriskais savienojums230V 50 Hz
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Specifikācija
Vērtība
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
Heating system typeIndirect
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionEvoFlat VX-F 2 FH DHW circ
MeteringPrepared for water and energy meter
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]16 bar
PipingStainless steel
Product line67
Produkta veidsEvoFlat VX-F
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveJā
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
StrainerPrimarySecondary
Summer bypassJā
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]95 °C
UL novērtējumsNo
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars28.2 Kilogram
Neto svars27 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5715162783979