Danfoss logo
DSP2 FIX

Substations, DSP2 FIX, Heating controller name: ECL 310

005L7017

DSP2 FIX SE DN40 STD VER.1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]10 °C
Apkures HEX tipsXB12
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Apkures sūkņa tipsMagna 3 32-120 F
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsDSP2 FIX SE DN40 STD VER.1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [min.]230 V
Cirkulācijas caurules izmērsDN25
Cirkulācijas savienojuma tipsInternal thread
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN32
DH savienojuma veidswelded
DHW caurules izmērsDN25
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeALPHA 2L 25-60N
DHW cirkulācijaYes
DHW HEX tipsXB12
DHW kontroles veidsElectronic
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
DHW pievienošanas izmērs1"
DHW savienojuma veidsInternal thread
HE caurules izmērsDN40
Specifikācija
Vērtība
HE savienojuma veidsThread
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaSubstations
Jauda [kW]305.0 kW
KategorijaIndirect heating and DHW substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
KonstrukcijaStanding
Material DescriptionDSP2 FIX SE DN40 STD ver.1
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Pakotnes augstums [mm]1900 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1500 mm
PED kategorija§ 4.3
Pressure primary [bar] [Max]15 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSP2 FIX
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensTop
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars200 Kilogram
Neto svars1 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1412.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm