Danfoss logo
Indirect substation type DSA 2 Wall for the Polish market

Substations, DSA2 WALL, 2F-3 + ST, 60 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310, DHW circulation: Yes

144G5941

DSA 2F-3 ST WALL

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures HEX tipsXB37L-10
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Apkures sūkņa tipsUPM3 Auto L
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsDSA 2F-3 ST WALL
ApstiprinājumsCE
Augstums ar vāciņu [mm]1200 mm
Augstums bez vāciņa [mm]1200 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsDN15
Cirkulācijas pievienošanas izmērsDN15
Cirkulācijas savienojuma tipsInternal thread
Connection direction secondaryLeft / Right
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]0.47 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN25
DH pievienošanas izmērsDN25
DH savienojuma veidsExternal thread
DHW caurules izmērsDN20
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPS 25-60 N 180
DHW cirkulācijaYes
DHW HEX tipsXB37M-20
DHW kontroles veidsElectronic
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
DHW pievienošanas izmērsDN20
DHW savienojuma veidsInternal thread
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Dziļums ar vāciņu [mm]650 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]650 mm
Flow primary [m3/h] [Max]1.99 m³/h
HE caurules izmērsDN20
Specifikācija
Vērtība
HE pievienošanas izmērsDN25
HE savienojuma veidsInternal thread
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējums1.4404
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPP
Izstrādājumu grupaSubstations
Jauda [kW]60.0 kW
KategorijaIndirect heating and DHW substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaDistrict Heating
Mājsaimniecību skaits [Max]2
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionDSA 2F-3 WALL ST
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]800 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1200 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums ar vāciņu [mm]650 mm
Platums bez vāciņa [mm]800 mm
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSA2 WALL
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Substation version2F-3 + ST
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]130 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsWhite-lacquered steel sheet
Vāciņa opcijaYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars80 Kilogram
Neto svars60 Kilogram
Volume492.343 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162743126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm