Substations, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310, DHW circulation: Yes
144B5037
DSA 2 WALL SE HE150 DHW80
144B5037
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Apkures HEX tips | XB37L-10 |
| Apkures kontroles veids | Electronic |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Apkures sūkņa tips | Magna 3 25-100 |
| Apkures sūkņa zīmols | Grundfos |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Apstiprinājums | CE |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 1200 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 1200 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | DN20 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | DN20 |
| Cirkulācijas savienojuma tips | Internal thread |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min] | 1.44 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN32 |
| DH pievienošanas izmērs | DN32 |
| DH savienojuma veids | External thread |
| DHW caurules izmērs | DN32 |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPS 25-60 N 180 |
| DHW cirkulācija | Yes |
| DHW HEX tips | XB37M-20 |
| DHW kontroles veids | Electronic |
| DHW kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| DHW pievienošanas izmērs | DN25 |
| DHW savienojuma veids | Internal thread |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 650 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 650 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.44 m³/h |
| HE caurules izmērs | DN25 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE pievienošanas izmērs | DN32 |
| HE savienojuma veids | Internal thread |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX apkures sakausējums | 1.4404 |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | EPP |
| Izstrādājumu grupa | Substations |
| Jauda [kW] | 150.0 kW |
| Kategorija | Indirect heating substations |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Konstrukcija | Wall mounted |
| Mājsaimniecību skaits [Max] | 10 |
| Mājsaimniecību skaits [Min] | 5 |
| Material Description | DSA 2 WALL SE HE150 DHW80 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 800 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 800 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 1200 mm |
| PED kategorija | § 3.3 |
| Platums ar vāciņu [mm] | 650 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 800 mm |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | DSA2 WALL |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Substation version | HE150 DHW80 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 115 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | White-lacquered steel sheet |
| Vāciņa opcija | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 15 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 15 Kilogram |