Danfoss logo
DSA HOME

Substations, DSA2 HOME, 2F-1, 65 kW, Heating controller name: ECL 110, DHW controller name: AVTQ

146B8013

DSA HOME 2F-1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures HEX tipsXB06L-1-16
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL 110
Apkures kontūru skaits1
Apkures sūkņa tipsUPM3 AUTO 15-70
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsDSA HOME 2F-1
ApstiprinājumsCE
Augstums ar vāciņu [mm]810 mm
Augstums bez vāciņa [mm]810 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryLeft / Right
Delta P primārais bez siltuma skaitītāja [bāri] [Min]25.00 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN20
DH pievienošanas izmērsG3/4"
DH savienojuma veidsExternal thread
DHW caurules izmērsDN15
DHW cirkulācijaNo
DHW HEX tipsXB06H-1 20
DHW kontroles veidsThermostatic
DHW kontroliera nosaukumsAVTQ
DHW kontūru skaits1
DHW pievienošanas izmērsG3/4"
DHW savienojuma veidsInternal thread
Dziļums ar vāciņu [mm]350 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]350 mm
Flow primary [m3/h] [Max]12.00 m³/h
HE caurules izmērsDN20
HE pievienošanas izmērsG3/4"
HE savienojuma veidsInternal thread
Specifikācija
Vērtība
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējums1.4404
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsPU Hard Foam+EPP
Izstrādājumu grupaSubstations
Jauda [kW]65.0 kW
KategorijaIndirect heating and DHW substations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaDistrict Heating
Mājsaimniecību skaits [Max]4
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionDSA HOME 2F-1
Nominālais spiediens, primārais [bāri]14 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Pakotnes augstums [mm]800 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1200 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums ar vāciņu [mm]810 mm
Platums bez vāciņa [mm]800 mm
Pressure primary [bar] [Max]14 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSA2 HOME
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensUp
Substation version2F-1
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]130 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsWhite-lacquered steel sheet
Vāciņa opcijaYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars60 Kilogram
Neto svars40 Kilogram
Volume214.88 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162739525
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm