Danfoss logo
DID-61-L_267B1176_267B1179_267B1181

DID pre-configured stations, Apakša, 65 kW

267B1181

DID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: DID pre-configured stations

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Air vent
Apkures kapacitāte [kW] [Max]19 kW
Apkures kontroles veidsTermostatisks
Apkures kontroliera nosaukumsTD-21
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsDID-61, bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Attiecas uz EEIANo
Circulation pump
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ20
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW kapacitāte [kW] [Max]65 kW
DHW kontroliera nosaukumsTD-21
Elektriskais savienojums230V 50 Hz
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
Heating system typeFloor heating
Specifikācija
Vērtība
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDzīvokļu siltummezgli
Material DescriptionDID-61 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlTermostats
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]16 bar
PipingStainless steel
Product line67
Produkta veidsDID pre-configured stations
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
StrainerPrimary
Termiskā vadītspēja [W/mK]0.036 W/m-K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]90 °C
Vāciņa materiālsEPP

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars27 Kilogram
Neto svars25.5 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424658854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm