Danfoss logo
Akva Lux II VX, Type 3-2, 145F0353

Tips 3-2, DHW kontroliera nosaukums: PTC2+P

145F0353

Tips 3-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06L-1 24
Apkures kapacitāte [kW]15 kW
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310 / A237
Apkures sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]980 mm
Augstums bez vāciņa [mm]980 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipsXB06H-1 40
DHW kapacitāte [kW] [Max]55 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsPTC2+P
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]360 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]360 mm
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsExternal thread
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsPolypropylene
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAkva Lux VXi TYP3/2 PTC2 ECL310/A237 Gie
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H3-W2, STW
Mixing circuit - controlPressure independent control valve
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]550 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Lux II VXi (A237)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša un apakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPolypropylene
Vienības izmēra tipsTips 3-2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars44 Kilogram
Neto svars42 Kilogram
Volume217.5 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5714279482492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm