Danfoss logo
 Akva Lux II VXe w cover_145F0589_145F0590_145F0591_145F0592_145F0593_145F0594_145F0594_145F0595_145F0596_1450597_145F0598

Akva Lux II VXe (A237), Tips 1-1, DHW kontroliera nosaukums: PTC2+P

145F0638

Produkta veids: Akva Lux II VXe (A237), Tips 1-1, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 26
Apkures kapacitāte [kW]20 kW
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310 / A237
Apkures sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]932 mm
Augstums bez vāciņa [mm]932 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipsXB06H-1 26
DHW kapacitāte [kW] [Max]41 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsPTC2+P
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]315 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]315 mm
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsExternal thread
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsPolypropylene
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAkva Lux Vxe, ECL310/A237, type1/1,2xSTW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H1-W1, 2xSTW
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]550 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Lux II VXe (A237)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPolypropylene
Vienības izmēra tipsTips 1-1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars43 Kilogram
Neto svars42 Kilogram
Volume173.91 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424631604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm