Danfoss logo
Substation type Akva Lux II VX

Tips 2-1, Apkures kontroliera nosaukums: RAVK, DHW kontroliera nosaukums: PTC2+P

145F0310

Tips 2-1, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 40
Apkures kapacitāte [kW]20 kW
Apkures kontroles veidsTermostatisks
Apkures kontroliera nosaukumsRAVK
Apkures sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsAkva Lux II VX, Type H1 - W2
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]861 mm
Augstums bez vāciņa [mm]861 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
DHW HEX tipsXB06H-1 26
DHW kapacitāte [kW] [Max]55 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsPTC2+P
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsAVPL
Dziļums ar vāciņu [mm]380 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]365 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionAkva Lux II VX type 1/2
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W2, Therm.
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
PapildinformācijaVāciņšCauruļu izolācija
Platums ar vāciņu [mm]600 mm
Platums bez vāciņa [mm]553 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Lux II VX (Thermostatic)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša un apakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsTips 2-1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars47 Kilogram
Neto svars45 Kilogram
Volume219.555 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162512104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm