Tips 2-2, Apkures kontroliera nosaukums: RAVK, DHW kontroliera nosaukums: PTC2+P
145F0309
Tips 2-2, 16 bar, 110 °C, RAVK, PTC2+P
145F0309
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB06H-1 40 |
| Apkures kapacitāte [kW] | 30 kW |
| Apkures kontroles veids | Termostatisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | RAVK |
| Apkures sūkņa tips | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Apkures sūkņa zīmols | Grundfos |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | Akva Lux II VX, Type 2 HE + Type 2 DHW, pipe insulation |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 861 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 861 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 2.0 bar |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | Ārējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Papildus |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| DHW HEX tips | XB06H-1 40 |
| DHW kapacitāte [kW] [Max] | 55 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | PTC2+P |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Diferenciālā spiediena regulators | AVPL |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 380 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 365 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Heating Control valve | VMA 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | EPDM |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Akva Lux II VX, DHW 2/HE 2, therm. KR+ |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II VX, Type H2-W2, Therm. |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 6 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 420 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 620 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 840 mm |
| Papildinformācija | VāciņšCauruļu izolācija |
| Platums ar vāciņu [mm] | 600 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 553 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Akva Lux II VX (Thermostatic) |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Augša un apakša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vienības izmēra tips | Tips 2-2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 47 Kilogram |
| Neto svars | 45 Kilogram |
| Volume | 219.555 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424495718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |