Tips 1-2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, DHW kontroliera nosaukums: PTC2+P
004U8270
Tips 1-2, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Akva Lux II VX (A237)
004U8270
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB06H-1 26 |
| Apkures kapacitāte [kW] [Max] | 34 kW |
| Apkures kapacitāte [kW] [Min] | 8 kW |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150 |
| Apkures sūkņa tips | UPM3 15-70 130 ZZA |
| Apkures sūkņa zīmols | Grundfos |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Apraksts | Akva Lux II VX HWP Tips 2-1, ECL210, bez izolācijas |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 861 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 861 mm |
| Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min] | 2.0 bar |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | G, ārējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Papildus |
| DHW HEX tips | XB06H-1 40 |
| DHW kapacitāte [kW] [Max] | 55 kW |
| DHW kapacitāte [kW] [Min] | 37 kW |
| DHW kontroles veids | Plūsma/termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | PTC2+P |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| Diferenciālā spiediena regulators | Iebūvētais |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 381 mm |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 365 mm |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX apkures sakausējums | AISI 316 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izolācijas materiāls | Bez |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Mājsaimniecību skaits [Max] | 4 |
| Mājsaimniecību skaits [Min] | 1 |
| Material Description | AKVA LUX II VX HWP ECL210/A230 TYP1/2 |
| Mixing circuit - control | ECL 210 / AHQM / AMV |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 3 bar |
| Pakotnes augstums [mm] | 420 mm |
| Pakotnes dziļums [mm] | 620 mm |
| Pakotnes platums [mm] | 840 mm |
| Papildinformācija | 2drošības vārstiVāciņš |
| Piezīmes | Indir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE |
| Platums ar vāciņu [mm] | 550 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 510 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Akva Lux II VX (A237) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Augša un apakša |
| Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri] | 38 bar |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | Out of scope |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vāciņa opcija | Iekļauts |
| Vienības izmēra tips | Tips 1-2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 47 Kilogram |
| Neto svars | 45 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510360 |