Danfoss logo
004U8367_68_69_70_71_72_004U8339_004U8340_004U8341_004U8342_Akva Lux II VX HWP

Tips 1-1, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, DHW kontroliera nosaukums: PTC2+P

004U8267

Tips 1-1, 16 bar, 110 °C, ECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150, PTC2+P
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Akva Lux II VX (A237)

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H-1 26
Apkures kapacitāte [kW] [Max]34 kW
Apkures kapacitāte [kW] [Min]8 kW
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 210-A237 & AHQM 15/AMV150
Apkures sūkņa tipsUPM3 15-70 130 ZZA
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
AprakstsAkva Lux II VX HWP Tips 1-1, ECL210, bez izolācijas
Augstums ar vāciņu [mm]861 mm
Augstums bez vāciņa [mm]861 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]2.0 bar
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, ārējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW HEX tipsXB06H-1 26
DHW kapacitāte [kW] [Max]55 kW
DHW kapacitāte [kW] [Min]37 kW
DHW kontroles veidsPlūsma/termostatisks
DHW kontroliera nosaukumsPTC2+P
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsIebūvētais
Dziļums ar vāciņu [mm]381 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]365 mm
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
Specifikācija
Vērtība
HE savienojuma veidsG, iekš. vītne
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējumsAISI 316
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsBez
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Mājsaimniecību skaits [Max]2
Mājsaimniecību skaits [Min]1
Material DescriptionAkva Lux II VX ECL210/A237 TYP1/1 K
Mixing circuit - controlECL 210 / AHQM / AMV
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]3 bar
Pakotnes augstums [mm]420 mm
Pakotnes dziļums [mm]620 mm
Pakotnes platums [mm]840 mm
Papildinformācija2drošības vārstiVāciņš
PiezīmesIndir. HE and DHW, ECL210/A237 for HE
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]510 mm
Product line33
Produkta veidsAkva Lux II VX (A237)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša un apakša
Siltummaiņa pārbaudes spiediens [bāri]38 bar
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaIekļauts
Vienības izmēra tipsTips 1-1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars47 Kilogram
Neto svars45 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162510339