Danfoss logo
Termix BVX-FI RO T/E 2-2 144H2377 - 2-3 STW 144H2378

Termix BVX FI RO, Tips 1, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310, DHW kontroliera nosaukums: RAVK

144H2835

Produkta veids: Termix BVX FI RO, Tips 1, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating & DHW tank
AprakstsSubstation - Indirect Heating + DHW cylinder
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]1910 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsiekšējā vītne
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsRAVK
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW tvertnes kontūrs— kontroleTermostatisks
Dziļums ar vāciņu [mm]570 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB 15 30-100°
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Karstā ūdens tvertnes tilpums [l]105 L
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionBVX RTV Island
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]560 mm
Product line33
Produkta veidsTermix BVX FI RO
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
SCIP dokumentācija nr.1f6670b0-9ec7-4140-8d26-cfe066f505b1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsBVX RTV Island
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
Tvertnes materiālsEmaljēts tērauds
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaIekļauts
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars110 Kilogram
Neto svars109 Kilogram
Volume0.534 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561614186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm