Termix BVX FI RO, Tips 2-2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310, DHW kontroliera nosaukums: RAVK
144H2377
Produkta veids: Termix BVX FI RO, Tips 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, RAVK
144H2377
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB06H+-1 30 G3/4"*20 H |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Apraksts | Karstā ūdens tvertne, HE netieša |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 1910 mm |
| Barošanas spriegums [V] | 230.0 V |
| CE marķējums | Yes |
| Cirkulācijas caurules izmērs | Ø18 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | 3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | iekšējā vītne |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | iekšējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Papildus |
| DHW kontroles veids | Termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | RAVK |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | iekšējā vītne |
| DHW tvertnes kontūrs— kontrole | Termostatisks |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 570 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Karstā ūdens tvertnes tilpums [l] | 105 L |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Termix BVX-FI RO T/E 2-2 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 560 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix BVX FI RO |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Augša |
| SCIP dokumentācija nr. | d457aeb9-ee89-4efe-84f2-52db46c8e7f5 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Termix BVX-FI RO T/E 2-2 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| Tvertnes materiāls | Emaljēts tērauds |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Balta, lakota tērauda loksne |
| Vāciņa opcija | Iekļauts |
| Vienības izmēra tips | Tips 2-2 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 125 Kilogram |
| Neto svars | 125 Kilogram |
| Volume | 0.684 Cubic meter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561321718 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |