Danfoss logo
Termix BVX-FI RO SEK 2-1 144H2382 - 2-2 144H2383 - 2-3 STW 144H2384

Termix BVX FI RO SEK, Tips 2-2, Apkures kontroliera nosaukums: ECL 310, DHW kontroliera nosaukums: ECL 310

144H2383

Produkta veids: Termix BVX FI RO SEK, Tips 2-2, 16 bar, 120 °C, ECL 310, VS2

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06H+-1 30 G3/4"*20 H
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310
Application typeIndirect Heating & DHW tank
AprakstsNetiešā apkure un karstais ūdens
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]1910 mm
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsiekšējā vītne
Connection direction secondaryTop
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW ActuatorAMV 150
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildus
DHW Control valveVS2
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW tvertnes kontūrs— kontroleElektronisks
Diferenciālā spiediena regulatorsAVPB-F
Dziļums ar vāciņu [mm]570 mm
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Karstā ūdens tvertnes tilpums [l]105 L
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix BVX-FI RO SEK 2-2
Mixing circuit - controlN/A
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]560 mm
Product line33
Produkta veidsTermix BVX FI RO SEK
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša
SCIP dokumentācija nr.1d53b461-02eb-4105-b498-c15a68f5522d
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix BVX-FI RO SEK 2-2
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
Tvertnes materiālsEmaljēts tērauds
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaIekļauts
Vienības izmēra tipsTips 2-2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars125 Kilogram
Neto svars125 Kilogram
Volume0.684 Cubic meter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561321749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm