Comfort A, DHW kontroliera nosaukums: RAVK
145G3151
Produkta veids: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK
145G3151
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkures HEX tips | XB06H-1 26 |
| Apkures kontroles veids | Elektronisks |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL 120 |
| Apkures sūkņa tips | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Apkures sūkņa zīmols | Grundfos |
| Application type | Indirect Heating & DHW tank |
| Apraksts | Comfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | Ārējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW Control valve | VMA 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 m³/h |
| DHW kontroles veids | Termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | RAVK |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Diferenciālā spiediena regulators | AVPL |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HE caurules izmērs | Ø18 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| HE pievienošanas izmērs | 3/4" |
| HE savienojuma veids | iekšējā vītne |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 m³/h |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Karstā ūdens tvertnes tilpums [l] | 70 L |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Comfort A GVXe70L XB06H26 STD u/kappe |
| Material Description (Short Te | Comfort A GVXe, 70L, XB06H26, Cover, STD |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 6 bar |
| Papildinformācija | Vāciņš |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Comfort A |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Turpgaitas temperatūra, ieteicamā [˚C] | 120 °C |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 110 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vienības izmēra tips | 70L/H26 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 125 Kilogram |
| Neto svars | 120 Kilogram |
| Volume | 911.625 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162521960 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |