Danfoss logo
Comfort A VSe-GSe

Comfort A, DHW kontroliera nosaukums: RAVK

145G3118

Produkta veids: Comfort A, 16 bar, 110 °C, RAVK

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 120
Apkures sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & DHW tank
AprakstsComfort A VSe70L STD
Attiecas uz EEIANo
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW Control valveVMA 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.00 m³/h
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsRAVK
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
Diferenciālā spiediena regulatorsAVPL
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Karstā ūdens tvertnes tilpums [l]70 L
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionComfort A VSe70L STD
Material Description (Short TeComfort A Vse, 70L, STD
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Product line33
Produkta veidsComfort A
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vienības izmēra tips70L

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars87 Kilogram
Neto svars82 Kilogram
Volume173.91 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162520222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm