Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VXe SLS (A237), Tips 3-1

145F0666

Produkta veids: VXe SLS (A237), Tips 3-1, 16 bar, 120 °C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06L-1 24
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310 / A237
Apkures sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
AprakstsVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 3/1 STW HM
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]785 mm
Augstums bez vāciņa [mm]785 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW HEX tipsXB06H-1 26
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310 / A237
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
DHW tvertnes kontūrs— kontroleECL 310 + Pump
DHW tvertnes kontūrs— sūkņa tipsUPM3 15-50 130 CIL3
DHW tvertnes kontūrs— sūkņa zīmolsGrundfos
Diferenciālā spiediena regulatorsIntegrated in control valve
Dziļums ar vāciņu [mm]315 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]315 mm
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsPolypropylene
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVXe SLS Sek ECL310/A237 Typ 3/1 STW HM
Material Description (Short TeVXe SLS Sek, Type 3-1, ECL 310/A237, STW, HM
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]550 mm
Product line33
Produkta veidsVXe SLS (A237)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]120 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPolypropylene
Vienības izmēra tipsTips 3-1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars40 Kilogram
Neto svars38 Kilogram
Volume173.91 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424686604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm