Danfoss logo
145F4462_VXe_SLS_Haube02

VX SLS (A247), Tips 3-1

145F0483

Produkta veids: VX SLS (A247), Tips 3-1, 16 bar, 110 °C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkures HEX tipsXB06L-1 24
Apkures kontroles veidsElektronisks
Apkures kontroliera nosaukumsECL 310 / A247
Apkures sūkņa tipsUPM3 Auto 15-70 130
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeIndirect Heating & DHW Charging
AprakstsVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]785 mm
Augstums bez vāciņa [mm]785 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Connection direction secondaryTop and bottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsĀrējā vītne
DHW ActuatorAMV 10
DHW caurules izmērsØ18
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 m³/h
DHW HEX tipsXB06H-1 26
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310 / A247
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsExternal thread
DHW tvertnes kontūrs— sūkņa tipsUPM3 15-50 130 CIL3
DHW tvertnes kontūrs— sūkņa zīmolsGrundfos
Diferenciālā spiediena regulatorsAVPB-F
Dziļums ar vāciņu [mm]380 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]365 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HE caurules izmērsØ18
HE pievienošanas izmērs3/4"
HE savienojuma veidsiekšējā vītne
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izolācijas materiālsEPDM
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionVX-SLS HWP ECL310/A247 T3/1, KRI
Material Description (Short TeVX SLS, Type 3-1, ECL 310/A247
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]550 mm
Product line33
Produkta veidsVX SLS (A247)
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensAugša un apakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBalta, lakota tērauda loksne
Vienības izmēra tipsTips 3-1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars40 Kilogram
Neto svars38 Kilogram
Volume206.4 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5714279495508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm