Danfoss logo
DSA HRU, One-tank solution, Indirect heating substations

DSA HRU, One-tank solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 22, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 100, Heat resale option: NO

146B9400

DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures HEX tipsXB37H-1 16
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL310 (P510.12)
Application typeHeat recovery unit
AprakstsDSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100
ApstiprinājumsCE
Augstums bez vāciņa [mm]2000 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryUp
Darbības temperatūra [°C] [Max]90 °C
Datu komunikācijaModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN25
DH pievienošanas izmērs1"
DH savienojuma veidsThread
Dziļums bez vāciņa [mm]800 mm
Flow primary [m3/h] [Max]0.62 m³/h
HE caurules izmērsDN25
HE pievienošanas izmērs1"
HE savienojuma veidsThread
Heat recover (CO2) capacity [kW]100 kW
Specifikācija
Vērtība
Heat resale optionNO
Heating demand capacity [kW]22 kW
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējums1.4404
Izolācijas materiālsPU Hard Foam
Izstrādājumu grupaSubstations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaA6
Material DescriptionDSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
PapildinformācijaOne-tank solution
PED kategorijaI
Platums bez vāciņa [mm]1500 mm
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSA HRU
Ražotāja nosaukumsDanfoss
Satur akumulatoriNo
Storage tank quantity1 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA6
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars540 Kilogram
Neto svars500 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume2152.163 Liter
EAN/UPC5715162903209