DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 338, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 100, Heat resale option: NO
146B9256
DSA HRU 2 HE 338D CO2 100
146B9256
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Apkures HEX tips | XB59M-1 90 |
| Apkures kontroles veids | Electronic |
| Apkures kontroliera nosaukums | ECL310 (P510.12) |
| Application type | Heat recovery unit |
| Apraksts | DSA HRU 2 HE 338D CO2 100 |
| Apstiprinājums | CE |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 2000 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.] | 230 V |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Up |
| Darbības temperatūra [°C] [Max] | 90 °C |
| Datu komunikācija | ModBus |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | DN50 |
| DH pievienošanas izmērs | 2" |
| DH savienojuma veids | Thread |
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 1200 mm |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 9.68 m³/h |
| HE caurules izmērs | DN50 |
| HE pievienošanas izmērs | 2" |
| HE savienojuma veids | Thread |
| Heat recover (CO2) capacity [kW] | 100 kW |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Heat resale option | NO |
| Heating demand capacity [kW] | 338 kW |
| HEX apkures lodējuma materiāls | Brazed copper |
| HEX apkures sakausējums | 1.4404 |
| Izolācijas materiāls | PU Hard Foam |
| Izstrādājumu grupa | Substations |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Lietošana | A4 |
| Material Description | DSA HRU 2 HE 338D CO2 100 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Papildinformācija | Two-tanks solution |
| PED kategorija | I |
| Platums bez vāciņa [mm] | 2800 mm |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | DSA HRU |
| Ražotāja nosaukums | Danfoss |
| Satur akumulatori | No |
| Storage tank quantity | 2 pc |
| Storage tank volume | 500.0 L |
| Substation version | A4 |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa opcija | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 540 Kilogram |
| Neto svars | 500 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 3925.163 Liter |
| EAN/UPC | 5715162902172 |