Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Direct heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 540, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 400, Heat resale option: YES

146B9236

DSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures HEX tipsXB59M-1 90
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL310 (P510.12)
Application typeHeat recovery unit
AprakstsDSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S
ApstiprinājumsCE
Augstums bez vāciņa [mm]2000 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
CE marķējumsYes
Charging pump brandWilo
Charging pump typeSTRATOS-PARA 30/1-12
Connection direction secondaryUp
Darbības temperatūra [°C] [Max]90 °C
Datu komunikācijaModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN65
DH pievienošanas izmērsDN65
DH savienojuma veidsflange
Dziļums bez vāciņa [mm]1200 mm
Flow primary [m3/h] [Max]1.55 m³/h
HE caurules izmērsDN65
HE pievienošanas izmērsDN65
HE savienojuma veidsflange
Heat recover (CO2) capacity [kW]400 kW
Heat resale optionYES
Specifikācija
Vērtība
Heating demand capacity [kW]540 kW
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējums1.4404
HEX type for selling optionXB59M-1-90
Izolācijas materiālsPU Hard Foam
Izstrādājumu grupaSubstations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaA3
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 540D CO2 400 S
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
PapildinformācijaTwo-tanks solution
PED kategorijaI
Platums bez vāciņa [mm]2800 mm
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSA HRU
Ražotāja nosaukumsDanfoss
Resale pump brandSTRATOS-PARA 30/1-12
Resale pump typeWilo
Satur akumulatoriNo
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA3
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars540 Kilogram
Neto svars500 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162903667