Danfoss logo
DSA HRU, Two-tanks solution, Indirect heating substations

DSA HRU, Two-tanks solution, Heat recovery unit, Heating demand capacity [kW]: 216, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 100, Heat resale option: YES

146B9138

DSA HRU 2 HE 216 CO2 100 S

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures HEX tipsXB37H-1 60
Apkures kontroles veidsElectronic
Apkures kontroliera nosaukumsECL310 (P510.12)
Application typeHeat recovery unit
AprakstsDSA HRU 2 HE 216 CO2 100 S
ApstiprinājumsCE
Augstums bez vāciņa [mm]2000 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva [maks.]230 V
CE marķējumsYes
Charging pump brandGrundfos
Charging pump typeUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Connection direction secondaryUp
Darbības temperatūra [°C] [Max]90 °C
Datu komunikācijaModBus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsDN50
DH pievienošanas izmērs2"
DH savienojuma veidsThread
Dziļums bez vāciņa [mm]1200 mm
Flow primary [m3/h] [Max]3.87 m³/h
HE caurules izmērsDN50
HE pievienošanas izmērs2"
HE savienojuma veidsThread
Heat recover (CO2) capacity [kW]100 kW
Heat resale optionYES
Specifikācija
Vērtība
Heating demand capacity [kW]216 kW
HEX apkures lodējuma materiālsBrazed copper
HEX apkures sakausējums1.4404
HEX type for selling optionXB37H-1-60
Izolācijas materiālsPU Hard Foam
Izstrādājumu grupaSubstations
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
LietošanaA1
Material DescriptionDSA HRU 2 HE 216 CO2 100 S
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]6 bar
PapildinformācijaTwo-tanks solution
PED kategorijaI
Platums bez vāciņa [mm]2800 mm
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsDSA HRU
Ražotāja nosaukumsDanfoss
Resale pump brandUPM GEO 25-85 180 PWM-C 9H
Resale pump typeGrundfos
Satur akumulatoriNo
Storage tank quantity2 pc
Storage tank volume500.0 L
Substation versionA1
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars540 Kilogram
Neto svars500 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume5055.221 Liter
EAN/UPC5715162903803