Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 420 kW

161L1140

ThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeFresh water modules
AprakstsThermoDual-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX tipsXB59M-1 60
DHW kontroles veidsElectronic
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Izstrādājumu grupaDHW system
Jauda [kW]420.0 kW
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTD-FLS 420KW MIX-ECL INS-C.
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsTD-FLS
Satur akumulatoriNo
Substation versionTD-FLS, 420kW, mixing, ECL, insulation cover
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars150 Kilogram
Neto svars130 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume726.401 Liter
EAN/UPC5715162708811