DHW system, TD-FLS, 455 kW
161L1132
ThermoDual-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER
161L1132
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Apraksts | ThermoDual-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX tips | XB59M-1 70 |
| DHW kontroles veids | Electronic |
| DHW kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Izstrādājumu grupa | DHW system |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Jauda [kW] | 455.0 kW |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | TD-FLS 455KW 2WV-ECL INS-COVER |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 20 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | TD-FLS |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 150 Kilogram |
| Neto svars | 130 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 731.249 Liter |
| EAN/UPC | 5715162708743 |