Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 210 kW

161L1106

ThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeFresh water modules
AprakstsThermoDual-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX tipsXB59M-1 30
DHW kontroles veidsExternal control
DHW kontroliera nosaukumsNo Controller
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Izstrādājumu grupaDHW system
Specifikācija
Vērtība
Jauda [kW]210.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTD-FLS 210KW MIX OR 24V INS-C
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsTD-FLS
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1 Kilogram
Neto svars1 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume834.266 Liter