Danfoss logo
ThermoDual FLS

DHW system, TD-FLS, 140 kW

161L1104

ThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeFresh water modules
AprakstsThermoDual-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW HEX tipsXB59M-1 30
DHW kontroles veidsExternal control
DHW kontroliera nosaukumsNo Controller
HEX DHW brazed/gasketed materialCopper
Izstrādājumu grupaDHW system
Specifikācija
Vērtība
Jauda [kW]140.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTD-FLS 140KW MIX OR 24V DHBOX
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsTD-FLS
Satur akumulatoriNo
UL novērtējumsNo

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars110 Kilogram
Neto svars110 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1021.555 Liter