DHW system, TD-FLS, 280 kW
161L1096
ThermoDual-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX
161L1096
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Apraksts | ThermoDual-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW HEX tips | XB59M-1 36 |
| DHW kontroles veids | External control |
| DHW kontroliera nosaukums | No Controller |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| Izstrādājumu grupa | DHW system |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Jauda [kW] | 280.0 kW |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | TD-FLS 280KW MIX OR 24V DHBOX |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Produkta veids | TD-FLS |
| Satur akumulatori | No |
| UL novērtējums | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 110 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Neto svars | 100 Kilogram |