Danfoss logo
DHW system, TD-FLS

DHW system, TD-FLS, 245 kW

004X1541

TD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Apkures sūkņa tipsUPM GEO
Apkures sūkņa zīmolsGrundfos
Application typeFresh water modules
AprakstsTD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL
ApstiprinājumsCE
Augstums bez vāciņa [mm]1077 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Cirkulācijas caurules izmērsDN25
Cirkulācijas pievienošanas izmērsG1"
Cirkulācijas savienojuma tipsInternal thread
Connection direction secondaryVertical
Delta P secondary [bar] [Max]0.38 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW caurules izmērsDN32
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPM GEO N
DHW cirkulācijaYes
DHW HEX tipsXB37M-1 60
DHW kontroles veidsElectronic
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
DHW pievienošanas izmērsG1 1/4"
DHW savienojuma veidsInternal thread
Dziļums bez vāciņa [mm]298 mm
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Flow circulation [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Flow primary [m3/h] [Max]4.47 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]4.20 m³/h
HE caurules izmērsDN32
Specifikācija
Vērtība
HE pievienošanas izmērsRp1 1/4"
HE savienojuma veidsInternal thread
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaDHW system
Jauda [kW]245.0 kW
Kabeļa izolācijas materiālsEPP Foam
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTD-FLS245kW PUMP-CTRL ECL
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
P circulation [bar] [Max]0.60 bar
Pakotnes augstums [mm]500 mm
Pakotnes dziļums [mm]800 mm
Pakotnes platums [mm]1200 mm
PED kategorija§ 4.3
Platums bez vāciņa [mm]700 mm
Pressure primary [bar] [Max]10 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Produkta veidsTD-FLS
Ražotāja nosaukumsDanfoss
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Strāva [A] [Max]2.0 A
Substation versionTD-FLS, 245kW, pump, ECL
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]90 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsEPP
Vāciņa opcijaYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars60 Kilogram
Neto svars40 Kilogram
Volume224.662 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162745434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm