Danfoss logo
AKVA, ThermoDual FLS

ThermoDual FLS Mini, Tips 1

145G0331

Produkta veids: ThermoDual FLS Mini, Tips 1, 10 bar, 90 °C

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeFresh water modules
AprakstsThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]740 mm
Augstums bez vāciņa [mm]740 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
Cirkulācijas caurules izmērsØ18
Cirkulācijas pievienošanas izmērs3/4"
Cirkulācijas savienojuma tipsiekšējā vītne
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaJā
DHW HEX tipsXB06H-1 StS 36
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsNo Controller
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsiekšējā vītne
DHW sūkņa tipsUPM3 Hybrid 15-70 130
DHW sūkņa zīmolsGrundfos
Dziļums ar vāciņu [mm]315 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]315 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed stainless steel
Izolācijas materiālsPolypropylene
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Jauda [kW]70.0 kW
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Material Description (Short TeThermoDual FLS Mini, StS, No ECL
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Nominālais spiediens, sekundārais [bāri]10 bar
Platums ar vāciņu [mm]550 mm
Platums bez vāciņa [mm]550 mm
Product line33
Produkta veidsThermoDual FLS Mini
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]90 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPolypropylene
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars9.5 Kilogram
Neto svars9 Kilogram
Volume173.91 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424286576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm