ThermoDual FLS Mini, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: ECL 310
145G0330
Produkta veids: ThermoDual FLS Mini, Tips 1, 10 bar, 90 °C, ECL 310
145G0330
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Apraksts | ThermoDual FLS Mini Stainless Steel - ECL310 |
| Attiecas uz EEIA | No |
| Augstums ar vāciņu [mm] | 740 mm |
| Augstums bez vāciņa [mm] | 740 mm |
| Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 230 V |
| Cirkulācijas caurules izmērs | Ø18 |
| Cirkulācijas pievienošanas izmērs | 3/4" |
| Cirkulācijas savienojuma tips | iekšējā vītne |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DH savienojuma veids | iekšējā vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW cirkulācija | Jā |
| DHW HEX tips | XB06H-1 StS 36 |
| DHW kontroles veids | Elektronisks |
| DHW kontroliera nosaukums | ECL 310 |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | iekšējā vītne |
| DHW sūkņa tips | UPM3 Hybrid 15-70 130 |
| DHW sūkņa zīmols | Grundfos |
| Dziļums ar vāciņu [mm] | 315 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Dziļums bez vāciņa [mm] | 315 mm |
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed stainless steel |
| Izolācijas materiāls | Polypropylene |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Jauda [kW] | 70.0 kW |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | ThermoDual FLS Mini, Sts - ECL 310 |
| Material Description (Short Te | ThermoDual FLS Mini, StS |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 10 bar |
| Nominālais spiediens, sekundārais [bāri] | 10 bar |
| Platums ar vāciņu [mm] | 550 mm |
| Platums bez vāciņa [mm] | 550 mm |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | ThermoDual FLS Mini |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma virziens | Apakša |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 90 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa materiāls | Polypropylene |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 9.5 Kilogram |
| Neto svars | 9 Kilogram |
| Volume | 179.393 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286583 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |