Danfoss logo
TY99213010_TermixFLS_INSUCOVER

Termix ThermoDual FLS Mini, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: ECL 310

144H3489

Produkta veids: Termix ThermoDual FLS Mini, Tips 1, 10 bar, 100 °C, ECL 310

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeFresh water modules
AprakstsThermodual FLS mini
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]680 mm
Augstums bez vāciņa [mm]680 mm
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva230 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaJā
DHW HEX tipsXB06H+-1 40 G3/4" HP
DHW kontroles veidsElektronisks
DHW kontroliera nosaukumsECL 310
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Dziļums ar vāciņu [mm]335 mm
Specifikācija
Vērtība
Dziļums bez vāciņa [mm]335 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionThermodual FLS mini
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Platums ar vāciņu [mm]540 mm
Platums bez vāciņa [mm]540 mm
Product line33
Produkta veidsTermix ThermoDual FLS Mini
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma virziensApakša
SCIP dokumentācija nr.1e1d838a-5fc8-4ba2-a496-52df43c8bd8e
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsThermodual FLS mini
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]100 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsBez
Vienības izmēra tipsTips 1

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars18 Kilogram
Neto svars17 Kilogram
Volume119.394 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715628007427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm