Danfoss logo
Termix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20

Termix Solar, Tips 2, DHW kontroliera nosaukums: AVTB

144H1277

Produkta veids: Termix Solar, Tips 2, 10 bar, 110 °C, AVTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeFresh water modules
AprakstsTermix Solar A+
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
DHW HEX tipsXB06H+-1 80 G3/4"*20 H
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTB
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Nominālais spiediens, primārais [bāri]10 bar
Product line33
Produkta veidsTermix Solar
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.791ee05b-2723-4c83-8924-17d6f6cb2e11
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix Solar A+ Type 2 OP/NED AVTB 20
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]110 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa opcijaBez
Vienības izmēra tipsTips 2

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15 Kilogram
Neto svars14 Kilogram
Volume40.656 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561008718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm