Termix Solar S, Tips 1, DHW kontroliera nosaukums: AVTB
144H2346
Produkta veids: Termix Solar S, Tips 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
144H2346
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Fresh water modules |
| Apraksts | Termix Solar S+ |
| Apstiprinājums | CE |
| Attiecas uz EEIA | No |
| CE marķējums | Yes |
| Connection direction secondary | Top |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DH caurules izmērs | Ø18 |
| DH pievienošanas izmērs | G3/4" |
| DH savienojuma veids | G, iekš. vītne |
| DHW caurules izmērs | Ø18 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 |
| DHW HEX tips | XB06H-1 60 G3/4"*20 H StS |
| DHW kontroles veids | Termostatisks |
| DHW kontroliera nosaukums | AVTB |
| DHW pievienošanas izmērs | 3/4" |
| DHW savienojuma veids | iekšējā vītne |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| ES RoHS atbilstība | Yes with exemptions |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | 6(c) |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Izstrādājumu grupa | Nelieli mezgli |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | Termix Solar S+ OP/NED AVTB 20 |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Produkta veids | Termix Solar S |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | bb11de40-b026-41c6-8c0c-efb3763d93f4 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Termix Solar S+ OP/NED AVTB 20 |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 120 °C |
| UL novērtējums | No |
| Vāciņa opcija | Nr. |
| Vienības izmēra tips | Tips 1 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 15 Kilogram |
| Neto svars | 14 Kilogram |
| Volume | 40.656 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561324108 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |