Danfoss logo
Termix One Solar Type 1 144H1086, 144H1087, 144H1088 R

Termix One Solar, Tips 3, DHW kontroliera nosaukums: AVTB 20

144H1088

Produkta veids: Termix One Solar, Tips 3, 16 bar, 100 °C, AVTB 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Application typeFresh water modules
AprakstsTermix One Solar, Tips 3 ar Vāciņu
ApstiprinājumsCE
Attiecas uz EEIANo
Augstums ar vāciņu [mm]770 mm
Augstums bez vāciņa [mm]770 mm
Aukstā ūdens statiskais spiediens [bāri] [Min]1.0 bar
Barošanas spriegums [V]230.0 V
CE marķējumsYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DH caurules izmērsØ18
DH pievienošanas izmērs3/4"
DH savienojuma veidsG, iekš. vītne
DHW caurules izmērsØ18
DHW cirkulācijaPapildu
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40
DHW HEX tipsT22-2 26/26 G3/4" VP
DHW kontroles veidsTermostatisks
DHW kontroliera nosaukumsAVTB 20
DHW pievienošanas izmērs3/4"
DHW savienojuma veidsG, iekš. vītne
Specifikācija
Vērtība
Dziļums ar vāciņu [mm]165 mm
Dziļums bez vāciņa [mm]160 mm
ES RoHS atbilstībaYes with exemptions
ES RoHS izņēmuma klauzula6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Izstrādājumu grupaNelieli mezgli
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionTermix One Solar Type 3 K
Nominālais spiediens, primārais [bāri]16 bar
Platums ar vāciņu [mm]315 mm
Platums bez vāciņa [mm]300 mm
Product line33
Produkta veidsTermix One Solar
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ea27943f-014b-411a-a730-70ceeed77071
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsTermix One Solar Type 3 K
Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C]100 °C
UL novērtējumsNo
Vāciņa materiālsPelēka, lakota tērauda loksne
Vāciņa opcijaIekļauts
Vienības izmēra tipsTips 3

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars15 Kilogram
Neto svars14 Kilogram
Volume40.021 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5706561035103
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm