Warranty & Service
145H0963
DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI
145H0963
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Apraksts | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grīdas apsildes kolektora savienojumu skaits | 3 |
| Izstrādājumu grupa | Distribution units |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 3 CONN. TWA SI |
| Nominālais spiediens, primārais [bāri] | 6 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Number of connections | 2 |
| Product line | 67 |
| Produkta veids | Warranty & Service |
| Satur akumulatori | No |
| Turpgaitas temperatūra, projektētā [˚C] | 95 °C |
| Vadība | ICON Wiring center |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 8.2 Kilogram |
| Neto svars | 7.6 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424545444 |